JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben Kunststoff, Schraube Stahl

Produktbild

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl Werkstoff: SK - Duroplast (PF)
Werkstoff: SK - Duroplast (PF)
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl Werkstoff: SK - Duroplast (PF) GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl Werkstoff: ST - Thermoplast (Polyamid PA)

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 entsprechen DIN 6335 Form L.

Ausführung

Griff
Thermoplast (Polyamid PA)ST
schlagfest, schwarz matt


Griff
Duroplast (PF)SK
schwarz glänzend


Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l 
Werkstoff ST

Werkstoff SK
d3h1h2
32M 6162025303545162025303545142010
40M 8162025304055152025304055182513
50M 102530354555-2530354555-223220
63M 123035405060-3035405060-264025
80M 16------3040506070-355030

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l (Werkstoff ST)
Länge l (Form SK)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.