JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben Gusseisen, Schraube Stahl

Produktbild

GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl

Produktbeschreibung

Ausführung

Griff
GusseisenSG
entgratet und gerommelt


Schraube
Stahl brüniert


Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ≈d3h1h2
32M 616202530354512209
40M 8152025304055142513
50M 102530354555-183218
63M 123035405060-204023
80M 163040506070-255028

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,83 €
brutto 5,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.