JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6335 Kreuzgriffe Kunststoff, Buchse Messing

Produktbild

DIN 6335 Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Messing

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6335 Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Messing Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Gewindebuchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
min.
20M 4101367
25M 5131789,5
32M 614201012
40M 818251314
50M 1022322018
63M 1226402522
80M 1635503030

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff Buchse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.