JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6330 Edelstahl-Sechskantmuttern mit kugeliger Auflagefläche

Produktbild

DIN 6330 Sechskantmuttern, mit kugeliger Auflagefläche, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Sechskantmuttern DIN 6330 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1).

Durch die kugelige Unterseite können in Verbindung mit Edelstahl-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden.

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M 6, M 42, und M 48 vor, jedoch fehlt die Größe M 14.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend 1.4301 (A2)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6330 Sechskantmuttern, mit kugeliger Auflagefläche, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit einseitig kugeliger Auflagefläche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H14e
min.
mswr
M 8914,4121311
M 1011,517,8151615
M 121420181817
M 141624,6212220
M 161826,8242422
M 202233,5303027

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.