JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6319 Edelstahl-Kugelscheiben, -Kegelpfannen Werkstoff 1.4401 (A4)

Produktbild

DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (A4) Form: C - Kugelscheibe
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: C - Kugelscheibe
Werkstoff: A4 - Edelstahl
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (A4) Form: C - Kugelscheibe
Werkstoff: A4 - Edelstahl DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (A4) Form: D - Kegelpfanne mit d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub>
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelscheiben und Kugelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Durch den verwendeten Werkstoff eignen sich die Kugelscheiben und Kegelpfannen generell für Anwendungen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.

Ausführung

EdelstahlA4

  • nichtrostend, 1.4401
  • ungehärtet

RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl-Kegelpfannen Form G mit d4 > d2
(vergrößerterter Außendurchmesser)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (A4) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CKugelscheibe
DKegelpfanne mit d3 = d2
Spalten ein-/ausblenden
d1 H13
Form C

Form D
d2d3d4d5
Schraube
h1h2h3h4 ≈rmax. übertragbare statische
Schraubenkraft in kN
6,47,1121211M 60,72,32,84,296
8,49,6171714,5M 80,63,23,55,61210
10,512212118,5M 100,844,26,51517
1314,2242420M 121,14,6581725
1516,5282824,8M 141,255,68,52234
1719303026M 161,35,36,29,62247
2123,2363631M 2026,37,511,72773
2528444437M 242,48,29,515,232105
3135565649M 303,611,21219,241168

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrungsdurchmesser d1 (Form C)
Bohrungsdurchmesser d1 (Form D)
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.