JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6311.1 Druckstücke für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306

Produktbild

GN 6311.1 Druckstücke Stahl, brüniert Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
GN 6311.1 Druckstücke Stahl, brüniert Form: A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe GN 6311.1 Druckstücke Stahl, brüniert Form: K - Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe GN 6311.1 Druckstücke Stahl, brüniert Form: P - Druckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene bzw. zylindrische Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.

Die Kunststoffkappe (Form K) verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen.

Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 auch als Füße einsetzen.

Ausführung

Stahl
brüniert


Haltefeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kunststoffkappe (Polyacetal POM)

  • naturfarben
  • temperaturbeständig bis 100 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.1 Druckstücke Stahl, brüniert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADruckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
KDruckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe
PDruckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1bd2 +0,2d3
min.

max.
e ≈
Form A

Form P
h1h2spassend für
Gewindestift DIN 6332
1285,27,5161,54,5691,5M 6-
16106,37,5202,35,38111,5M 8-
20129,27,5242,65,610131,5M 10M 12
25169,27,5322,96,911151,5M 10M 12
322212,57,5444,59,514191,5M 16-
402516,57,5504,510,516221,5M 20-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.