JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 631.5 Edelstahl-Druckstücke für Gewindestifte GN 632.5

Produktbild

GN 631.5 Edelstahl-Druckstücke, für Gewindestifte GN 632.5
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstücke GN 631.5 sind universell einsetzbar und werden mit Gewindestiften GN 632.5 kombiniert. Diese lassen sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


O-Ring
Gummi FPM (Viton®)
temperaturbeständig bis 200 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 631.5 Edelstahl-Druckstücke, für Gewindestifte GN 632.5 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3e ≈h1h2Gew.-Stift
GN 632.5
214,512,86103M 6
216,112,85103M 8
217,812,84,3103M 10
219,412,83,4103M 12
254,5136,510,53M 6
256,1135,510,53M 8
257,8134,610,53M 10
259,4133,610,53M 12
324,5147113M 6
326,1146113M 8
327,8145113M 10
329,4144,2113M 12
406,1168134M 8
407,8167134M 10
409,4166,2134M 12
506,11610,415,54M 8
507,8169,315,54M 10
509,4168,715,54M 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,15 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.