JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 624 Drehknöpfe Kunststoff, Buchse Stahl, Softline

Produktbild

GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt
ELESA original design
code: EGK.
Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt
GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Drehknöpfe GN 624 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Softline-Ummantelung macht die Drehknöpfe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)


Softline-Ummantelung

  • Elastomer (TPE) 70 Shore A
  • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Buchse
Stahl, brüniert


Farbe der Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7d3d4d5d6d7d8l1l2l3l4l5r
50102243284044,2383,522121415
631226554249,556,2443,53091619

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Montagebeispiele

Skizze GN 624 Nabennut

Softline-Drehknopf GN 624 befestigt mit Nabennut / Passfeder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.

Skizze GN 624 Kugelraste

Softline-Drehknopf GN 624 mit Kugelraste zur Indexierung, befestigt mit Querstift.
Kugel und Druckfeder gehören nicht zum Lieferumfang in der Standardausführung.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,57 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 215161-C5
Beschreibung: EGK.50-A10-C5
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.