JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6220 Abstandshalter Edelstahl

Produktbild

GN 6220 Abstandshalter, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Innengewinde
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Innengewinde
GN 6220 Abstandshalter, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - Innengewinde GN 6220 Abstandshalter, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6220 Abstandshalter, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AInnengewinde
BInnengewinde und Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
dl1 ±0,1
Form A
Durchgangsgewinde


Sacklochgewinde
e ≈st
min.
M 2,558101215202530------5,857
M 381012-1520253035404550--6,45,57
M 4101215-20253035404550607080879
M 51215--202530354045506070809,2810
M 61215--20***25***303540455060708011,51012
M 81520--25****3035404550607080-151314
M 102530--35404550607080100--19,51716
Spalten ein-/ausblenden
dl1 ±0,1
Form B
e ≈l2st
min.
M 2,58*10*1215202530------5,8657
M 38*10*121520253035404550--6,465,57
M 410*12**15202530354045506070808879
M 512**1520253035404550607080-9,28810
M 615***20253035404550607080--11,5101012
M 820253035404550607080---15141314
M 10253035404550607080100---19,5161716
* t min. = 5

** t min. = 7

*** t min. = 10

**** t min. = 12

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Gewinde d
Länge l1 (Form A: Durchgangsgewinde)
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde)
Länge l1 (Form B)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.