JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.6 Federnde Druckstücke ohne Gewinde, mit Bund

Produktbild

GN 614.6 Federnde Druckstücke, ohne Gewinde, mit Bund Form: K - Stahl, normaler Federdruck
Form: K - Stahl, normaler Federdruck
GN 614.6 Federnde Druckstücke, ohne Gewinde, mit Bund Form: K - Stahl, normaler Federdruck GN 614.6 Federnde Druckstücke, ohne Gewinde, mit Bund Form: KN - Edelstahl, normaler Federdruck
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 614.6 werden vorwiegend im Werkzeugbau als gefederter Anschlag sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

Ausführung

Form K

  • Gehäuse
    Stahl, brüniert
  • Druckbolzen
    Stahl, brüniert
    einsatzgehärtet

Form KN

  • Gehäuse
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305
  • Druckbolzen
    Edelstahl,
    nichtrostend 1.4305, nitriert

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.6 Federnde Druckstücke, ohne Gewinde, mit Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KStahl, normaler Federdruck
KNEdelstahl, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,05d2d3l1l2l3w
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
62,782063,23,51022
83,9102483,24,53088
105,913301045,542110
127,916361256,550130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,94 €
brutto 5,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.