JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.1 Druckstückhalter für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss

Produktbild

GN 614.1 Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss Form: B - Befestigung beidseitig, ohne Druckstück
Form: B - Befestigung beidseitig, ohne Druckstück
GN 614.1 Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss Form: B - Befestigung beidseitig, ohne Druckstück GN 614.1 Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss Form: L - Befestigung links, ohne Druckstück GN 614.1 Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss Form: R - Befestigung rechts, ohne Druckstück

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckstückhalter GN 614.1 sind Konstruktionselemente, die den Einsatz von federnden Druckstücken GN 614 vereinfachen.

In den Formen R, L und B werden nur „leere“ Druckstückhalter (ohne Druckstück) geliefert die dann mit allen anderen Ausführungen von GN 614-6 und GN 614-8 der Formen KD, MS und NI verwendet werden können.

Ausführung

Zink-Druckguss
vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.1 Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LBefestigung links, ohne Druckstück
RBefestigung rechts, ohne Druckstück
BBefestigung beidseitig, ohne Druckstück
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Druckstück GN 614
d3
für Senkschraube
DIN 7991
d3
für Senkschraube
DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2
63,2M 338,54,253,27,53
84,3M 4410,55,254,29,54

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrungsdurchmesser d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.