JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 612.8 Rastriegel Führung Zink-Druckguss

Produktbild

GN 612.8 Rastriegel, Zink-Druckguss Form: AK - mit Kontermutter
Form: AK - mit Kontermutter
GN 612.8 Rastriegel, Zink-Druckguss Form: AK - mit Kontermutter GN 612.8 Rastriegel, Zink-Druckguss Form: A - ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastriegel GN 612.8 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Zink-Druckguss handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Riegel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.8 Rastriegel, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05
Bohrung +0,1/+0,05
d2l1l2l3l4swMax. Anzugs-
moment
in Nm
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
4M 12 x 1,548825251312822
5M 12 x 1,548825251312822
6M 12 x 1,548825251312822
6M 16 x 1,556,510283018201130
8M 16 x 1,556,510283018201130
8M 20 x 1,569,512363722302056
10M 16 x 1,556,510283018201130
10M 20 x 1,569,512363722302056
12M 20 x 1,569,512363722302056

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.