JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 610 Federhülsen Stahl / Edelstahl

Produktbild

GN 610 Federhülsen Form: H - Halbkugel, Stahl
Form: H - Halbkugel, Stahl
GN 610 Federhülsen Form: H - Halbkugel, Stahl GN 610 Federhülsen Form: HBN - Halbkugel mit Bund, Edelstahl GN 610 Federhülsen Form: HN - Halbkugel, Edelstahl GN 610 Federhülsen Form: K - Kegelspitze, Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federhülsen GN 610 werden zum Rasten und Arretieren verwendet. Große Federwege bei gleichzeitig geringem Platzbedarf zeichnen sie besonders aus.

Zur Aufnahme genügt eine einfache Bohrung. Die Vorspannung und Sicherung der Federhülsen muss durch das gegenüber liegende Raststück gewährleistet werden.

Bei der Form HBN wird durch den Bund das Herausspringen der Federhülse nach vorne verhindert. Zur Aufnahme genügt eine einfache Stufenbohrung. Die Sicherung erfolgt dabei von der Rückseite, z.B. durch eine Platte oder einen Gewindestift.

Ausführung

Hülse

  • Form H / K
    Stahl, vernickelt
  • Form HN / HBN
    Edelstahl 1.4303

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 610 Federhülsen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

HHalbkugel, Stahl
HNHalbkugel, Edelstahl
HBNHalbkugel mit Bund, Edelstahl
KKegelspitze, Stahl
Spalten ein-/ausblenden
Formd1  ±0,05l0d2hl1l2sF1
Federdruck in N ≈
F2
Federdruck in N ≈
H2,216-7,81210,5-2,23
H2,68-3,86,55,2-1,12
H312-698,7-6,26,8
H316-8,51310,7-4,88,4
H3,412-697,8-57
H3,415-7,3128,2-5,913,3
H414-8129-512,3
H516-81310,4-815
HN316-81310,6-4,88,6
HN3,618-91511,5-6,714,5
HN416-7,51311,4-812,3
HBN3134,17108,90,15,37,2
K2,216-7,81210,5-2,23
K311-596,7-1,63,4
K316-8,51310,7-4,88,4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gesamtlänge l0
Form




Anwendungsbeispiele

Skizze Seite 2 GN 610

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.