JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 605 Kugelspannschrauben

Produktbild

GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel
Form: A - volle Kugel
GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: B - abgeflachte Kugel GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: V - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Form: VR - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9º verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • brüniert

Kugel

  • gehärtet
  • blank

RoHS

Auf Anfrage

Kugelspannschrauben mit (voller) Kunststoff-Kugel (Form AK)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Avolle Kugel
Babgeflachte Kugel
Vabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
VRabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
Form B

Form V
Form VR
l1
Nennlänge
d2d3l2l3l4swStatische
Belastbarkeit
in N
Form A / Form B
M 4-61016--2,520,80,3-23500
M 5-81220--32,510,4-2,55000
M 6M 610162025-43,21,30,60,4539000
M 8M 810122025305,54,51,80,80,5415000
M 10M 101216202535762,30,80,6524000
M 12M 1216203040-8,57,22,810,75630000
M 16M 1620253550-1210,74,31,31873000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1 (Form A/B)
Gewinde d1 (Form V/VR)
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.