JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel Griffkörper Kunststoff, antimikrobiell, Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff, antimikrobiell, Schraube Edelstahl Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, matt
ELESA original design
code: ERZ.SST-p-SAN
Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, matt
GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff, antimikrobiell, Schraube Edelstahl Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, matt GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff, antimikrobiell, Schraube Edelstahl Oberfläche: SGA - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Sanline

Produktfamilie Sanline

Sanline-Normelemente aus antibakteriellen Kunststoffen oder Beschichtungen verhindern, dass sich Mikroben oder Bakterien auf einem Bedienelement niederlassen und wachsen. Die auf Silberionen basierende Technologie ist für den Benutzer absolut ungefährlich und ihre Wirksamkeit auch nach häufigen Reinigungszyklen aktiv.

  • antibakterieller Kunststoff/Beschichtung
  • lange Wirkungsdauer, auch nach häufiger Reinigung
  • absolut unbedenklich für den Anwender
Alle Sanline-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 604.1 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt.

Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C.

Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGASGA
  • weiß, RAL 9016, mattWSAWSA

Zahnring
Zink-Druckguss


Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff, antimikrobiell, Schraube Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Rastweg
63M 6M 8-1620253240506313,519313,538,54
78M 8M 10M 12202532405063801623363,546,54

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Oberfläche
SGA
WSA

Sanline - Allgemeine Hinweise

Griffe und Bedienelemente können Überträger von vielen Krankheitserregern sein. Bei jedem Handkontakt setzen sich Bakterien und Keime auf der Oberfläche fest, wo sie sich dann, z. B. zwischen zwei Reinigungszyklen, über die Zeit
ungehemmt vermehren können. Kommt es nachfolgend zu wiederholtem Handkontakt durch eine oder mehrere Personen, übertragen sich die vermehrten Krankheitserreger weiter.

Durch die antimikrobiell wirkenden Normelemente der Produktfamilie Sanline kann verhindert werden, dass sich Krankheitserreger auf einem Bedienelement vermehren können. Dadurch wird die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Viren aktiv verringert.

Additive auf Silberionen-Basis im Kunststoff oder der Pulverbeschichtung der Normteile aus der Produktfamilie Sanline zerstören die Zellwände der Mikroorganismen und töten sie dadurch ab. Die Wirksamkeit bleibt auch bei häufigen Reinigungszyklen über lange Zeit erhalten und ist für den Benutzer absolut unbedenklich.

Mit ihren antimikrobiellen Eigenschaften sind die Sanline Bedienelemente prädestiniert für Berei-che mit erhöhten hygienischen Anforderungen. Dazu gehören beispielsweise Kliniken, Arztpraxen, Reha- und Pflegeeinrichtungen, aber auch Kantinen, lebensmittelverarbeitende Betriebe oder Agrarbetriebe mit Tierhaltung. Auch dort, wo viele Menschen mit Griffen und Bedienelementen in Kontakt kommen, senken die Sanline-Produkte das Infektionsrisiko, in Stadien und Konzerthallen, Freizeitparks und Wellnessanlagen ebenso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Funktionsweise

Mit Silberionen ausgerüstete Kunststoffe oder Pulverbeschichtungen hemmen die Ansiedlung und die Vermehrung von Krankheitserregern auf der Oberfläche. Die Wirkung basiert auf einem natürlichen Prinzip und ist über lange Zeit kontinuierlich aktiv.

Dabei diffundieren Silberionen (Ag⁺) aus der Kunststoffoberfläche und setzen sich an der Zellwand der Mikrobe fest. Nach kurzer Zeit durchbrechen die Silberionen die Zellwand der Mikrobe und stören die Enzymaktivität innerhalb der Zelle. Das Erbgut der Mikrobe wird dabei so angegriffen, dass die weitere Zellteilung verhindert und schließlich der Keim abgetötet wird.

Sanline - Silver Ionen

Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert. Selbst bei Sterilisationstemperaturen bleibt die Wirkung erhalten.

Labortests

Die Kunststoffe bzw. Pulverbeschichtung der Sanline-Normelemente wurden durch ein akkreditiertes Prüflabor auf folgende Keime getestet:

Kunststoff

Bakterien (nach ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia Coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™

Pilz (nach ISO 22196:2011):

  • Candida Albicans ATCC® 10231™

Das Wirkprinzip reduziert nachweislich das Wachstum von Bakterien und Pilze innerhalb von 24 Stunden so, dass die Flächen schließlich weniger als 1% der Kontamination aufweisen, bei Viren wird sie auf unter 5% reduziert.

Standard-Normelement
Keimvermehrung im Zeitraum 24 h

MD565{St:_}SB-36704-0.svg

Sanline-Normelement
Keimreduzierung im Zeitraum 24 h

MD565{St:_}SB-36702-0.svg

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,49 €
brutto 9,33 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 604.1-63-M6-16-SGAGN 604.1-63-M6-16-WSAGN 604.1-63-M8-16-SGAGN 604.1-63-M8-16-WSAGN 604.1-63-M6-20-SGAGN 604.1-63-M6-20-WSAGN 604.1-63-M8-20-SGAGN 604.1-63-M8-20-WSAGN 604.1-63-M6-25-SGAGN 604.1-63-M6-25-WSAGN 604.1-63-M8-25-SGAGN 604.1-63-M8-25-WSAGN 604.1-63-M6-32-SGAGN 604.1-63-M6-32-WSAGN 604.1-63-M8-32-SGAGN 604.1-63-M8-32-WSAGN 604.1-63-M6-40-SGAGN 604.1-63-M6-40-WSAGN 604.1-63-M8-40-SGAGN 604.1-63-M8-40-WSAGN 604.1-63-M6-50-SGAGN 604.1-63-M6-50-WSAGN 604.1-63-M8-50-SGAGN 604.1-63-M8-50-WSAGN 604.1-63-M6-63-SGAGN 604.1-63-M6-63-WSAGN 604.1-63-M8-63-SGAGN 604.1-63-M8-63-WSAGN 604.1-78-M8-20-SGAGN 604.1-78-M8-20-WSAGN 604.1-78-M10-20-SGAGN 604.1-78-M10-20-WSAGN 604.1-78-M12-20-SGAGN 604.1-78-M12-20-WSAGN 604.1-78-M8-25-SGAGN 604.1-78-M8-25-WSAGN 604.1-78-M10-25-SGAGN 604.1-78-M10-25-WSAGN 604.1-78-M12-25-SGAGN 604.1-78-M12-25-WSAGN 604.1-78-M8-32-SGAGN 604.1-78-M8-32-WSAGN 604.1-78-M10-32-SGAGN 604.1-78-M10-32-WSAGN 604.1-78-M12-32-SGAGN 604.1-78-M12-32-WSAGN 604.1-78-M8-40-SGAGN 604.1-78-M8-40-WSAGN 604.1-78-M10-40-SGAGN 604.1-78-M10-40-WSAGN 604.1-78-M12-40-SGAGN 604.1-78-M12-40-WSAGN 604.1-78-M8-50-SGAGN 604.1-78-M8-50-WSAGN 604.1-78-M10-50-SGAGN 604.1-78-M10-50-WSAGN 604.1-78-M12-50-SGAGN 604.1-78-M12-50-WSAGN 604.1-78-M8-63-SGAGN 604.1-78-M8-63-WSAGN 604.1-78-M10-63-SGAGN 604.1-78-M10-63-WSAGN 604.1-78-M12-63-SGAGN 604.1-78-M12-63-WSAGN 604.1-78-M8-80-SGAGN 604.1-78-M8-80-WSAGN 604.1-78-M10-80-SGAGN 604.1-78-M10-80-WSAGN 604.1-78-M12-80-SGAGN 604.1-78-M12-80-WSA

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.