JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 598.3 Umleggriffe Umlegemechanik Stahl, arretiert in Bedienungsstellung

Produktbild

GN 598.3 Umleggriffe Kunststoff, Umlegmechanik Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Umleggriffe GN 598.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

Griffteil
KunststoffKU, Phenolharz (PF)
temperaturbeständig bis 110 °C
schwarz, glänzend
drehbar


Umlegemechanik
Stahl,brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598.3 Umleggriffe Kunststoff, Umlegmechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3l4l5
18M 51657155529,5
21M 51667155629,5
22M 51673155689,5
23M 6208719,568010,5
26M 62010219,569510,5
28M 826118261010616

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,09 €
brutto 19,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.