JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 591 Rändelschrauben antistatischer Kunststoff, ESD

Produktbild

GN 591 Rändelschrauben aus antistatischem Kunststoff
ELESA original design
code: BT.p-ESD
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entsprechen EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelschrauben in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der die elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß IEC 61340-5-1.

Ausführung

KunststoffESD
Thermoplast (Polyamid PA)

  • verstärkt
  • temperaturbeständig bis 130° C
  • schwarz, matt
  • elektrisch leitfähig (antistatisch

Gewindestift
Stahl
verzinkt, blau chromatiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 591 Rändelschrauben aus antistatischem Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
16M 51016-11138
20M 6101625121610
25M 81625-161911
32M 102030-172213

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,54 €
brutto 3,38 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 154151
Beschreibung: BT.16 p-M5x10-ESD-C
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.