JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 584 Schäkel Vergütungsstahl, gerade Ausführung

Produktbild

GN 584 Schäkel, Vergütungsstahl, gerade Ausführung Form: A - mit Schraubbolzen
Form: A - mit Schraubbolzen
GN 584 Schäkel, Vergütungsstahl, gerade Ausführung Form: A - mit Schraubbolzen GN 584 Schäkel, Vergütungsstahl, gerade Ausführung Form: B - Bolzen mit Mutter und Splint

Produktbeschreibung

Hinweis

Hochfeste, gerade Schäkel GN 584 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL).

Die Nenngröße und die Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden.

Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Schäkel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Bügel

  • Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet
  • feuerverzinkt

Bolzen

  • Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet
  • galvanisch verzinkt, lackiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 584 Schäkel, Vergütungsstahl, gerade Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Schraubbolzen
BBolzen mit Mutter und Splint
Spalten ein-/ausblenden
d1
Nenngröße

in Zoll
±3d2 ±0,5d3
UNC-Gewinde
d4hNenntrag-
fähigkeit (WLL)
61/41285/16 x 18*17220.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*21260.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*26311.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*28361.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*30412.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*42513.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*48604.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*57716.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*62818.50 t [85.0 kN]
* i. d. R. sind die Bolzen und Schrauben mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,23 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.