JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 581 Drehbare Ringschrauben Stahl

Produktbild

GN 581 Drehbare Ringschrauben, Stahl Form: B - mit Schlüssel
Form: B - mit Schlüssel
GN 581 Drehbare Ringschrauben, Stahl Form: B - mit Schlüssel GN 581 Drehbare Ringschrauben, Stahl Form: A - ohne Schlüssel

Produktbeschreibung

Hinweis

Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen.

Ringschrauben GN 581 bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen.

Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Ringschrauben GN 581 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.

Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagpunktes, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

Die Innensechkantschraube ist unverlierbar.

Für die werkzeuglose Montage ist Form B geeignet: Durch Einlegen des Schlüssel in den Innensechskant der Schraube ist das Ein- und Ausdrehen von Hand möglich.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder drehbaren Ringschraube beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Ring
Stahl 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 167
  • kunststoffbeschichtet, pink

Schraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 10.9
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 581 Drehbare Ringschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Schlüssel
Bmit Schlüssel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5hk1k2Länge lNenntrag-
fähigkeit (WLL)
M 6132328203773790.10 t [1.0 kN]
M 816,325302546947120.30 t [3.0 kN]
M 1016,325302546947150.40 t [4.0 kN]
M 1219,8303430551056180.75 t [7.5 kN]
M 1623,5364035641365241.50 t [15.0 kN]
M 2029,3415040751676302.30 t [23.0 kN]
M 2435516049901992363.20 t [32.0 kN]
M 304466756011324114454.50 t [45.0 kN]
M 365376987313529135547.00 t [70.0 kN]

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Form


Belastbarkeit

9d88960c-ca2d-47d5-864c-9321007ee396

Sicherheitshinweise

Die Angaben in [...] beziehen sich auf die Belastbarkeit der entsprechenden Ringschrauben DIN 580. Wo diese Angabe fehlt, ist die Verwendung von Ringschrauben DIN 580 nicht erlaubt!

Die Anschraubfläche für Ringschrauben GN 581 muss plan und rechtwinklig zur Gewindebohrung, die Ansenkung ≤ dem Nenndurchmesser des Gewindes sein.
Eingeschraubt muss der Schraubenbund fest anliegen (keine Unterlegscheibe verwenden) und der Ring um 360° drehbar sein.

Vor der Belastung ist die Ringschraube in die Kraftrichtung zu drehen. Die Ringschraube ist nicht geeignet für Drehbewegungen unter Last.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraublänge von 1,5 × Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 37 kp/mm2, bei einer Einsatztemperatur von –40 °C bis +100 °C. Belastbarkeit bei ab-weichenden Bedingungen auf Anfrage.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jeder drehbaren Ringschraube beigefügt ist.BetriebsanleitungBetriebsanleitung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
61,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,76 €
brutto 73,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 581-M6-AGN 581-M6-BGN 581-M8-AGN 581-M8-BGN 581-M10-AGN 581-M10-BGN 581-M12-AGN 581-M12-BGN 581-M16-AGN 581-M16-BGN 581-M20-AGN 581-M20-BGN 581-M24-AGN 581-M24-BGN 581-M30-AGN 581-M30-BGN 581-M36-AGN 581-M36-B