JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 552.6 ATEX-Entlüftungsschrauben Kunststoff

Produktbild

GN 552.6 ATEX-Entlüftungsschrauben, Kunststoffe Form: A - ohne Ölmessstab
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Form: A - ohne Ölmessstab
GN 552.6 ATEX-Entlüftungsschrauben, Kunststoffe Form: A - ohne Ölmessstab GN 552.6 ATEX-Entlüftungsschrauben, Kunststoffe Form: B - mit Ölmessstab
ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

ATEX-Entlüftungsschrauben GN 552.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung und liegt bei der Lieferung jeder Entlüftungsschraube bei.

Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben siehe GN 552.

Ausführung

Oberteil (Deckel)
Kunststoff (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 80 °C
gelb, RAL 1021, mattGBGB


Unterteil (Einschraubgewinde)
Kunststoff (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 80 °C
schwarz, matt


Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter
PU-Schaum (Polyurethan)
Filterfeinheit 40 µm


Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


RoHS

Zubehör

Schweißmuffen GN 7490

Auf Anfrage

Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 552.6 ATEX-Entlüftungsschrauben, Kunststoffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
B*mit Ölmessstab

Kennziffer

1mit Spritzschilder, ohne Filter
2mit Spritzschilder, mit PU-Filter
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3
31G 3/810309,529188
31G 1/212309,529188
42G 3/4184111,535,5184
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Farbe
GB

GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,78 €
brutto 11,13 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 53841-R-EX
Beschreibung: SFP.30-3/8-EX
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.