JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.4 Rohmagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Blockform

Produktbild

GN 55.4 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Blockform Magnetwerkstoff: ND - NdFeB

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohmagnete GN 55.4 sind ungeschirmte Magnete in Blockform. Sie lassen sich durch Kleben, Überspritzen oder auch durch eine mechanische Klemmung befestigen. Mit ihnen können, für den Fall, dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Ausführung

NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor

  • vernickelt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen und Formen
temperaturbeständig bis 220 °C
mit Klebepad
Oberfläche verzinkt oder vergoldet

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 55.4 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Blockform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge l ±0,1±0,1±0,1Nennhaftkräfte in NVerpackungseinheiten
7,541,5510
7,562810
1051,8610
107,521110
129,52,5175
1612,52,5245
1816,53305
1816,54505
201055010
22,75,773610
251022810
2620,35771
26263,8605
3326,36,51251
37,5105775
401861151
4018122401
49,59,34,9875

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Magnetwerkstoff

Länge l
Breite b
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,81 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.