JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.2 Rohmagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Scheibenform

Produktbild

GN 55.2 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohmagnete GN 55.2 sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform. Sie lassen sich durch Kleben, Überspritzen oder auch durch eine mechanische Klemmung befestigen. Mit ihnen können, für den Fall, dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Ausführung

Neodym, Eisen, Bor

  • vernickelt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen und Formen
temperaturbeständig bis 220 °C
mit Klebepad
Oberfläche verzinkt oder vergoldet

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 55.2 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d±0,1Nennhaftkräfte in NVerpackungseinheiten
2 ±0,120,810
2 ±0,14110
2,5 ±0,110,810
3 ±0,121,510
3 ±0,162,510
4 ±0,132,810
4 ±0,153,510
5 ±0,124,510
5 ±0,13510
5 ±0,155,510
6 ±0,125,510
6 ±0,137,510
7 ±0,161210
7 ±0,1111910
8 ±0,12710
8 ±0,131010
8 ±0,141310
10 ±0,11510
10 ±0,121010
10 ±0,131510
10 ±0,152110
10 ±0,162510
12 ±0,121310
12 ±0,132010
12 ±0,163310
12 ±0,1104910
13,3 ±0,112735
14 ±0,132410
14 ±0,143010
15 ±0,121610
15 ±0,132510
15 ±0,153710
16 ±0,185410
18 ±0,11,51010
18 ±0,133210
18 ±0,14365
20 ±0,133910
23 -0,5121351
23 -0,5211801
24 ±0,13395
24 ±0,14555
25 ±0,15675
32 ±0,13545
38 ±0,14761
40 ±0,14941
48 ±0,151251
56 ±0,261881

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Magnetwerkstoff

Durchmesser d
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,32 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.