JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.1 Rohmagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung

Produktbild

GN 55.1 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung Außendurchmesser d<sub>1</sub>: B - Bohrung
Außendurchmesser d1: B - Bohrung
GN 55.1 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung Außendurchmesser d<sub>1</sub>: B - Bohrung GN 55.1 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung Außendurchmesser d<sub>1</sub>: S - Senkung

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohmagnete GN 55.1 sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform. Sie lassen sich über die Bohrung bzw. die Senkung einfach und sicher befestigen. Mit ihnen können, für den Fall dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Ausführung

NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor

  • vernickelt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen und Formen
temperaturbeständig bis 220 °C
mit Klebepad
Oberfläche verzinkt oder vergoldet

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 55.1 Rohmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 
Bohrung
d1
Senkung
d2±0,1d3 +0,5Nennhaftkräfte in NVerpackungseinheiten
6 ±0,1-2 ±0,13-4,510
8 ±0,1-4,5 ±0,13-5,510
10 ±0,1-4,5 ±0,13-1210
12 ±0,1-4,5 ±0,13-1810
15 ±0,1-6 ±0,13,5-2510
19,8 ±0,1-4,2 ±0,110-885
20,8 ±0,1-14,8 ±0,16-555
22 ±0,1-16,5 ±0,16-4910
24 ±0,1-9,5 ±0,14-685
32 ±0,2-10,5 ±0,22-421
35 ±0,1-19 ±0,24,5-1105
38 ±0,1-12 ±0,14-1101
40 ±0,1-12,5 ±0,14-1261
48 ±0,2-15 ±0,15-1651
56 ±0,2-15 ±0,16-2301
-8 ±0,12,6 ±0,135,2710
-10 ±0,13,5 ±0,136,61110
-12 ±0,13,5 ±0,136,61810
-15 ±0,14,5 ±0,13,59,32910
-17 ±0,14,5 ±0,159,35010
-18 ±0,14,5 ±0,149,3415
-24 ±0,15,5 ±0,1411,5661
-40 ±0,111,5 ±0,5417,51301

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Magnetwerkstoff

Außendurchmesser d1 (Bohrung)
Außendurchmesser d1 (Senkung)
Innendurchmesser d2
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,79 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.