JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.7 Sterngriffe Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
ELESA original design VCT.SST
Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Form: E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Farbe der Abdeckkappe:
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.7 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d4d5h1h2t
32M 5M 61510231012
40M 6M 81713271218
50M 8M 101915321420
63M 10M 122219371626
74M 12-261743,52226
84M 16-2617442125

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,49 €
brutto 3,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.