JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.5 Sterngriffe Duroplast, mit Edelstahl-Buchse

Produktbild

GN 5337.5 Sterngriffe mit Edelstahl-Buchse, Duroplast
ELESA original design
code: VC.192-SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplast-Produkten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Die Sterngriffe haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.5 Sterngriffe mit Edelstahl-Buchse, Duroplast Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4h1 +1h2 +1t
min.
32M 619231112
40M 821271213
50M 1025331417
60M 1227371720

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,20 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 66226
Beschreibung: VC.192/30-SST-M6
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.