JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.3 Sicherheits-Sterngriffe Einrasten durch Drücken

Produktbild

GN 5337.3 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Werkstoff: ST - Stahl
GN 5337.3 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl GN 5337.3 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit der Gewindbuchse verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen.

Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Ausführung

Griffkörper Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Farbe der Abdeckkappe
schwarz, RAL 9005, matt


Gewindbuchse

  • StahlST
    brüniert
  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.4305

Zahnring
Zink-Druckguss


RoHS

Auf Anfrage

Abdeckkappen in anderen Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.3 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Hub
t
min.
40M 6M 813,51813,5301472,511
50M 8M 10162216,5341583,514

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,35 €
brutto 8,47 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.