JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.2 Sterngriffschrauben Schraube Stahl

Produktbild

GN 5337.2 Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl
ELESA original design
code: VCT.p

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • schwarz, matt

Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Abdeckkappen in anderen Farben
(Standardfarbe: schwarz)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.2 Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3d4h1h2
25M 4-610--------138198
25M 5M 6101620253040----138198
32M 6-1620253040-----15102310
32M 8-1620304050-----15102310
40M 6-202530-------17132712
40M 8-1620253035404550557017132712
40M 10-2025304050-----17132712
50M 8-162025304050----19153214
50M 10M 122030405060-----19153214
63M 10M 122030405060-----22193716
74M 12-305070-------261743,522
74M 14-50---------261743,522
74M 16-3040506070-----261743,522
84M 12M 16305070-------28224421
95M 16-50---------32194621

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,09 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 69816-C9
Beschreibung: VCT.25 p-M4x6-C9
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.