JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.2 Sterngriffe selbstverlöschend

Produktbild

GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, selbstverlöschend
ELESA original design
code: VCT.AE-VO

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5337.2 in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-O als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-O (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-O innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

Ausführung

KunststoffSV
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • selbstverlöschend
  • temperaturbeständig bis 150 °C
  • schwarz, matt

Buchse Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.2 Sterngriffe, Kunststoff, selbstverlöschend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d5d6h1h2t1
25M 513819810
32M 61510231012
40M 81713271218
50M 101915321420

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,54 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 150534
Beschreibung: VCT.25 AE-VO B-M5
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.