JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5330 Dreisterngriffe Buchse Messing

Produktbild

GN 5330 Dreisterngriffe mit Messing-Buchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch
ELESA original design
code: VB.639 / VB.639 FP
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 5330 Dreisterngriffe mit Messing-Buchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 5330 Dreisterngriffe mit Messing-Buchse Form: D - mit Gewinde-Durchloch

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Auf Anfrage

mit Bohrung H9

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5330 Dreisterngriffe mit Messing-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3
Form D
d4d5d6h1h2lt
min.
45M 6-M 6-19892522,51213
45M 8-M 8-1911102522,51213
63M 8---26--2825-15
63M 10-M 10M 1226161328252117
80M 10M 12M 12-32181735302517
100M 12M 14M 16-36201942363120
130M 16-M 16-43242247403422

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,91 €
brutto 5,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 65541
Beschreibung: VB.639/45 B-M6
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.