JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.5 Speichenhandräder Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Produktbild

GN 522.5 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl Form: R - mit drehbarem Griff
Original design
code: VRTP-P+I-SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer und hygienischer Anforderungen zeichnen Speichenhandräder GN 522.5 aus.

Aufgrund der eingesetzten Werkstoffe eignen sie sich besonders für den Einsatz in Umgebungen mit korrosiver Atmosphäre bzw. in Bereichen wo nass gereinigt werden muss. Speziell die nach FDA zertifizierten Kunststoffe machen den Einsatz im Lebensmittelbereich möglich.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • zertifiziert nach FDA
  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Edelstahl 1.4301


Deckel
Edelstahl 1.4301
selbstklebend


Drehbarer Zylindergriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt, zertifiziert nach FDA
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184.5

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 522.5 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Zylindergriff
8081820,525181735452916
100101820,525,5201737603718
12512222631222244654822
16014263140252751806523
20016303648,5283461808424

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Durchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,65 €
brutto 22,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 79111-R
Beschreibung: VRTP.80-P+I-SST-8
Gewicht: 0,108 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 522.5-80-B8-RGN 522.5-80-K8-RGN 522.5-100-B10-RGN 522.5-100-K10-RGN 522.5-125-B12-RGN 522.5-125-K12-RGN 522.5-160-B14-RGN 522.5-160-K14-RGN 522.5-200-B16-RGN 522.5-200-K16-R

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen