JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 52.4 Haltemagnete Stabform, mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 52.4 Haltemagnete mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 52.4 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium bzw. Kunststoff ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • AlNiCoAN
    Aluminium, Nickel, Cobalt
    temperaturbeständig bis 450° C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80° C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 52.4 Haltemagnete mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,1d2±0,2Länge lswNennhaftkräfte in N
AN

ND
6M 32071,526
8M 32071,5412
10M 420828,524
13M 420821260
16M 4201022090
20M 62510340135
25M 63510360190
32M 840124160340
40M 850154240700
50M 10601554001000
63M 12652066601700

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.