JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 50.6 Haltemagnete Scheibenform, mit Haken / mit Ringöse

Produktbild

GN 50.6 Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse Form: A - mit Haken
Form: A - mit Haken
GN 50.6 Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse Form: A - mit Haken GN 50.6 Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse Form: B - mit Ringöse

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.6 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse / Haken / Ringöse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoff
HartferritHF
temperaturbeständig bis 200 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.6 Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Haken
Bmit Ringöse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 ±1
Form A

Form B
d3h1 ±2
Form A

Form B
h2Nennhaft-
kräfte in N
1610102,524,524,54,518
2010102,52828630
2513,512,53,530,530,5740
3213,512,53,530,530,5780
3613,512,53,532327,7100
4013,512,53,530,530,58125
4713,512,53,534349180
5013,512,53,5323510220
5713,512,53,5353510,5280
6313,512,53,5363814350
8023205,557,551,518600

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,02 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.