JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 50.45 Haltemagnete Hartferrit / Samarium-Cobalt (SmCO), Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung

Produktbild

GN 50.45 Haltemagnete, Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung Magnetwerkstoff: SC - SmCo
Magnetwerkstoff: SC - SmCo
GN 50.45 Haltemagnete, Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung Magnetwerkstoff: SC - SmCo GN 50.45 Haltemagnete, Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung Magnetwerkstoff: HF - Hartferrit
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.45 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse und dem Kunststoffring / Isolationsring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Ausführung

Magnetwerkstoffe

  • HartferritHF
    Einsatztemperatur bis 220 °C
  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    Einsatztemperatur bis 350 °C

Gehäuse
Edelstahl


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.45 Haltemagnete, Gehäuse Edelstahl, mit Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Toleranzen
HF

SC
hToleranzen
HF

SC
d2
HF
d3
HF

SC
d4d5
HF

SC
t
HF

SC
Nennhaftkräfte in N
HF

SC
16-±0.14,5-±0.1--3,5--6-3-41
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.14,3-4,59,5-8-3,52260
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-4,511,5-8-42980
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-5,511,5-11-458200
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.25,5-5,512,5-10,5-472420
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2--8,5--22-8,5-145-
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2--6,5--24-12-230-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Durchmesser d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,34 €
brutto 14,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5GN 50.45-HF-20-6-4,3GN 50.45-SC-20-6-4,5GN 50.45-HF-25-7-5,5GN 50.45-SC-25-7-4,5GN 50.45-HF-32-7-5,5GN 50.45-SC-32-7-5,5GN 50.45-HF-40-8-5,5GN 50.45-SC-40-8-5,5GN 50.45-HF-50-10-8,5GN 50.45-HF-63-14-6,5