JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 492 Doppelrohr-Lineareinheiten mit Rechts- oder Linksgewinde, Doppelschlitten

Produktbild

GN 492 Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.

Ausführung

Führungsrohre
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR


Endstücke / Schlitten / Adapterplatte
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Befestigungs- / Aufbauflächen
    bearbeitet, blank

Trapezgewindespindel

  • Stahl, blank
  • kugelgelagert
  • Positionsgenauigkeit ±0,2 mm / 300 mm Hub

Leitmutter
Rotguss


Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt


Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt


RoHS

Zubehör

Montage-Sets GN 491.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 492 Doppelrohr-Lineareinheiten, Doppelschlitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

R1Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
R2*Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig
L1*Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
L2*Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Hub
(Verstellweg des Schlittens)
Standardlängen

max.
Hub
Gewinde-
spindel
bd2d3 **d4 ***d5d6
für
Schraube
DIN 912
18100150200300400TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,510M 5
401001502003002500TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002630TR20x47212M 10M 88,515M 8
60400500600-2580TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Spalten ein-/ausblenden
d1d7
für
Schraube
DIN 912
d8h1h2h3h4h5h6l2
Gesamt-
länge
l3l4l5m1m2m3m4
18--M 52837114,50,7582xb+l5+l1811681b+l5+l168-20
3011M 6M 652642270,85102xb+l5+l113016130b+l5+l11149230
4013,5M 8M 86076331,51,05132xb+l5+l118017180b+l5+l116013239
5015M 8M 872924381,2162xb+l5+l120618206b+l5+l118415046
6016,5M 10M 10861064451,35162xb+l5+l124019240b+l5+l121618555
Spalten ein-/ausblenden
d1m5m6m7m8m9m10m11s
Sechskant
Passfeder
DIN 6885
Montage-
set
Stel-
lungs-
anzeiger
Hand-
rad
18-2018-4,568528A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,5121148010A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51216012013A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131518413413A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,521616017A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* i. d. R. nicht auf Lager

** nutzbare Gewindetiefe beidseitig min. 2 x d3

*** nutzbare Gewindetiefe min. 1,5 x d4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Länge l1
Form




Werkstoff

Befestigungsmöglichkeiten der Endstücke

Horizontal

mit Schrauben für Gewinde d4 oder Bohrung d5

Vertikal

Von außen, mit Schrauben für Gewinde d3
Von innen, mit Schrauben für Bohrung d6
Von innen, mit Schrauben für Bohrung d5 / d7

Sketch GN 492 Sketch GN 492 Vertical

Befestigungsmöglichkeiten am Schlitten

Befestigung mit Schrauben für Gewinde d8

Skizze GN 492 Schlitten

Anbau von Stellungsanzeiger und Handrad

Verwendung von Montage-Set, Stellungsanzeiger und Handrad

Skizze GN 491 Handrad

Belastbarkeit

Technische Beschreibung
Spalten ein-/ausblenden
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18425290180-425075
3085015501300800150150200
401100640034001900180210260
501900750051002700250350530
6027001150095008200550650980
Spalten ein-/ausblenden
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18140105-425075
30700550250150150200
402400750290180210260
503400850340250350530
6075003100610550650980

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
545,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 103,67 €
brutto 649,31 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,700 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.