JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 480.5 Edelstahl-Haltestangen für Klemmhalter

Produktbild

GN 480.5 Edelstahl-Haltestangen für Klemmhalter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Haltestangen GN 480.5 sind bezüglich ihrer Abmessungen für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Kompakte und platzsparende Klemmhalter-Aufbauten lassen sich mittels der gekröpften Edelstahl-Haltestangen mit wenigen Komponenten effizient und kostengünstig realisieren.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • blank

RoHS

Auf Anfrage

andere Maße für l1 und l2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 480.5 Edelstahl-Haltestangen für Klemmhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

d
Durchmesser D
l1l2
D 83060
D 850100
D 880160
D 1050100
D 1070140
D 10100200

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Länge l1
Länge l2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,83 €
brutto 5,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.