JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 466 Rändelmuttern Edelstahl, hohe Form

Produktbild

DIN 466 Rändelmuttern, Edelstahl, hohe Form
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4305
EdelstahlA4 1.4401
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 466 Rändelmuttern, Edelstahl, hohe Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Edelstahl NI

Edelstahl A4
d2d3hk
M 2-94,55,32
M 2,5-1156,52,5
M 3M 31267,52,5
M 4M 41689,53,5
M 5M 5201011,54
M 6M 62412155
M 8M 83016186
M 10M 103620238
M 12-40222510

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.