JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 464 Rändelschrauben Stahl, verzinkt, hohe Form

Produktbild

DIN 464 Rändelschrauben, Stahl, verzinkt,  hohe Form

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelschrauben DIN 464 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich.

Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • Sichtfläche feingedreht
  • verzinkt, blau passiviertZBZB

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 464 Rändelschrauben, Stahl, verzinkt,  hohe Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3hk
M 246810----94,55,32
M 2,54681012---1156,52,5
M 36810121620--1267,52,5
M 4581012162025-1689,53,5
M 568101216202530201011,54
M 68101216202530352412155
M 812162025303540-3016186
M 1012152025303540-3620238

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Gewindelänge l
Oberfläche
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,21 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.