JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 444.2 Augenmuttern

Produktbild

GN 444.2 Augenmuttern, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2, Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren.

Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden.

Die Maße d2, d3 und s entsprechen DIN 444.

Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8, M10 und M12, Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 444.2 Augenmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7d3 -0,3d4Länge l-0,15t
min.
M 68188,51999
M 8102011241211
M 10122513,5281414
M 12163216341716

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Augendurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,40 €
brutto 8,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.