JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 438.5 Distanz- und Fußscheiben Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert

Produktbild

GN 438.5 Distanz- und Fußscheiben, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert Form: A - Montage über Befestigungsbohrung
Form: A - Montage über Befestigungsbohrung
GN 438.5 Distanz- und Fußscheiben, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert Form: A - Montage über Befestigungsbohrung GN 438.5 Distanz- und Fußscheiben, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert Form: B - Montage über Klebepad
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Distanz- und Fußscheiben GN 438.5 wirken dämpfend, geräuschreduzierend und schützen Oberflächen vor Beschädigung.

Durch die Verwendung mehrerer Distanzscheiben übereinander kann die Federrate des Pakets erhöht werden, wodurch sich weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben.

Fußscheiben werden zum Aufstellen von kleineren Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen verwendet und bei der Form A mit Schrauben befestigt. Dabei muss die max. Schraubenkopfhöhe beachtet werden. Alternativ lässt sich die Form B nach Abziehen der Schutzfolie auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen über das Klebepad befestigen.

Ausführung

Edelstahl 1.4301


Gummiauflage
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • aufvulkanisiert
  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • Härte Shore A hart70

Klebepad (nur Form B)
Scotch-Mount TM 5952

  • doppelseitig
  • Acrylat-Klebstoffkern

RoHS

Auf Anfrage

andere Shore-Härten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 438.5 Distanz- und Fußscheiben, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage über Befestigungsbohrung
BMontage über Klebepad
Spalten ein-/ausblenden
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
h
d2
Form


Härte

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.