JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 436.1 Edelstahl-Drehknöpfe

Produktbild

GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Form: S - mit Standard-Skala 0...9, 20 Teilstriche
Form: S - mit Standard-Skala 0...9, 20 Teilstriche
GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Form: S - mit Standard-Skala 0...9, 20 Teilstriche GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Form: A - mit Markierungspfeil GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Form: B - neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Skala bzw. Markierungspfeil der Edelstahl-Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist auf "Bestellschema Skalierungen" ein übersichtliches Bestellschema dargestellt.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4301
  • matt gestrahltMT

Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A)
eingraviert in Laserpräzision


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Markierungspfeil
Bneutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
Smit Standard-Skala 0...9, 20 Teilstriche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3d4h1h2Länge lt min.
24B 5B 622M 42481218
28B 6B 826M 42791320

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form



Oberfläche

Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,45 €
brutto 15,34 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,58 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,084 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.