JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 434 Flügelmuttern Edelstahl

Produktbild

GN 434 Flügelmuttern, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Flügelmuttern GN 434 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung.

Die Ausführung in Edelstahl A4 kann aufgrund des verwendeten Werkstoffs in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

  • Edelstahl-FeingussNI 1.4308
  • Edelstahl-FeingussA4 1.4408
  • matt gestrahltMT

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 434 Flügelmuttern, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bd3h1h2t
min.
20M 49883,57
26M 41110104,57
26M 51110104,58
26M 61110104,58
34M 6131212510
34M 813121259

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,72 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.