JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 431 Edelstahl-Flügelschrauben

Produktbild

GN 431 Flügelschrauben, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung

Kopf

  • Edelstahl
    (Sinterstahl)
  • nichtrostend, 1.4404
  • matt gestrahlt

Gewindestift

  • Edelstahl
  • nichtrostend, 1.4301
  • matt gestrahlt
  • eingeschraubt und mit Querstift gesichert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 431 Flügelschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3bh
25M 6162025-8810
30M 6162025-101012
30M 816202532101012
36M 816202532121214,5
36M 10203040-121214,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,69 €
brutto 4,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.