d1 | d4 | Länge l | d5 | d6 | h1 | h2 | Drehmoment ±10% in Nm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | M 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 10 | 19 | 34 | 8,5 | 0.7 | 1 | 1.5 |
27 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 10 | 19 | 34 | 8,5 | 0.7 | 1 | 1.5 |
34 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 10 | 21 | 36,5 | 8,5 | 1 | 1.5 | 2.2 |
34 | M 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 10 | 21 | 36,5 | 8,5 | 1 | 1.5 | 2.2 |
42 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 13,5 | 27 | 43 | 11 | 2 | 2.5 | 3.2 |
42 | M 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 13,5 | 27 | 43 | 11 | 2 | 2.5 | 3.2 |
52 | M 10 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 19 | 32 | 54 | 15,5 | 2.5 | 3 | 4 |
52 | M 12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 19 | 32 | 54 | 15,5 | 2.5 | 3 | 4 |
62 | M 10 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 19 | 33 | 54 | 15,5 | 3 | 4 | 5.5 |
62 | M 12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 19 | 33 | 54 | 15,5 | 3 | 4 | 5.5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern