JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 355 Nivellierelemente

Produktbild

GN 355 Nivellierelemente, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Nivellierelemente GN 355 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt.

Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen Montagewerkzeugs GN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe DIN 6319 spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie für die statische Belastbarkeit sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Ausführung

Nivellierelement
StahlST
brüniert


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl
nichtrostend, A2-70


Scheibe DIN 433
Edelstahl
nichtrostend 1.4301


Kugelscheibe
Stahl, einsatzgehärtet


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 355 Nivellierelemente, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2h3sswtw
max.
x
min.
Statische
Belastbar-
keit F in kN
Artikel-Nr.
Montage-
werkzeug
M 12 x 14,5M 4129,119,110,99,1233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712,626,810,114,9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419,631,111,318,7466161627GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025,632,620,419,64106172040GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631,645,715,824,24146192470GN 355.1-36

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Durchmesser d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.