JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 350.5 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter

Produktbild

GN 350.5 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Ausgleich-Elemente GN 350.5 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.

Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Ausführung

EdelstahlNI, 1.4305 (X 10 CrNiS 18-9)
nichtrostend


F1: max. Gesamtbelastbarkeit
F2: max. Belastbarkeit nach
Abzug der max. Vorspannkraft
für Schrauben 6.8, µ = 0,14


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350.5 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1
Ausführung
niedrig


hoch
d3h2
Ausführung
niedrig


hoch
h3
Verstellweg
Ausführung
niedrig
::



hoch
für
Schraube
Statische
Belastbarkeit
F in kN
F1


F2
Hakenschlüssel
256,62740M 15 x 13150410M 627,120,26DIN 1810-A25-28
326,63249M 20 x 13763514M 643,436,56DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 843,430,86DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 1043,423,41DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1,54879718M 108464,01DIN 1810-A45-50
4513,54161M 30 x 1,54879718M 128454,82DIN 1810-A45-50
4517,54161M 30 x 1,54879718M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,55379M 40 x 1,562102923M 1614892,9DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1,562102923M 2014859,08DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1,562102923M 2414820,3DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1,5711231029M 20225136,08DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1,5711231029M 2422597,3DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1,5711231029M 3022520,6DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24323195,3DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30323118,6DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Höhe h1 (niedrig)
Höhe h1 (hoch)
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
61,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,69 €
brutto 73,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.