JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 350.3 Edelstahl-Kugelausgleich-Scheiben

Produktbild

GN 350.3 Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt.

Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden.

Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.

Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindungen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350.3 Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Kleinstmaß
±0,5für Schraube
bis max.
Belastbarkeit F in kN
25 ±0,28,5158M 827,1
32 ±0,3132010M 1043,4
45 +0,3/-0,5203012,5M 1684
58 +0,3/-1293816M 24148
70 +0,3/-1364820M 30225
80 +0,3/-1,2446120M 36323
105 +0,3/-1,6587825M 48546

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,13 €
brutto 19,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.