JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 350.2 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, ohne Kontermutter

Produktbild

GN 350.2 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Ausgleich-Elemente GN 350.2 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.

Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Ausführung

EdelstahlNI, 1.4305 (X 10 CrNiS 18-9)
nichtrostend


F1: max. Gesamtbelastbarkeit
F2: max. Belastbarkeit nach
Abzug der max. Vorspannkraft
für Schrauben 6.8, µ = 0,14


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350.2 Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1
Ausführung
niedrig


Hoch
d3h2
Ausführung
niedrig


hoch
h3
Verstellweg
Ausführung
niedrig
::



hoch
für
Schraube
Statische Belastbarkeit
F in kN
F1



F2
Hakenschlüssel
256,62235M 15 x 12650415M 627,120,26DIN 1810-A25-28
326,62643M 20 x 13163520M 643,436,56DIN 1810-A30-32
3292643M 20 x 13163520M 843,430,86DIN 1810-A30-32
32112643M 20 x 13163520M 1043,423,41DIN 1810-A30-32
45113454M 30 x 1,54179725M 108464,01DIN 1810-A45-50
4513,53454M 30 x 1,54179725M 128454,82DIN 1810-A45-50
4517,53454M 30 x 1,54179725M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,54470M 40 x 1,553102932M 1614892,9DIN 1810-A58-62
58224470M 40 x 1,553102932M 2014859,08DIN 1810-A58-62
58264470M 40 x 1,553102932M 2414820,3DIN 1810-A58-62
70225083M 50 x 1,5601231040M 20225136,08DIN 1810-A68-75
70265083M 50 x 1,5601231040M 2422597,3DIN 1810-A68-75
70335083M 50 x 1,5601231040M 3022520,6DIN 1810-A68-75
80265694M 60 x 2681441250M 24323195,3DIN 1810-A80-90
80335694M 60 x 2681441250M 30323118,6DIN 1810-A80-90
80395694M 60 x 2681441250M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Höhe h1 (niedrig)
Höhe h1 (hoch)
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
43,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,25 €
brutto 51,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.