JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 346 Gelenkdruckstücke

Produktbild

GN 346 Gelenkdruckstücke, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkdruckstücke GN 346 werden vorwiegend zur Übertragung von Spannungskräften verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an.

Die groß dimensionierte und sphärisch gelagerte Gelenkkugel gestaltet die Aufnahme von hohen Spannkräften. Die Belastbarkeit wurden durch eine Versuchsreihe mit einer begrenzten Anzahl von Gelenkdruckstücken ermittelt, wobei das Teil durch eine senkrecht zum Druckstück wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Bei den in der Tabelle angegebenen Werten ist eine bleibende Verformung der Kugel mit Sicherheit ausgeschlossen.

Gelenkdruckstücke GN 346 können auch als Gelenkfüße mit kleinem Fuß-Durchmesser eingesetzt werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 346 Gelenkdruckstücke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2t
min.
swStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.