JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 343.5 Gelenkfüße Edelstahl, mit Gewindebuchse

Produktbild

GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Form: OS - ohne Kunststoffkappe
Form: OS - ohne Kunststoffkappe
GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Form: OS - ohne Kunststoffkappe GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Form: KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entsprechen EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.5 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel (Werkstoff 1.4305).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Für höhere Beanspruchungen können Gelenkfüße GN 343.5 mit handelsüblichen Schrauben höherer Festigkeitsklasse kombiniert werden. Vorzugsweise sind Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 915 zu verwenden. Dabei muss der Zapfen auf dem Bohrungsgrund aufsitzen, damit die Belastbarkeit der Gelenkkugel vergrößert wird.

Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.

Ausführung

Edelstahl 1.4305


Form KS/KSE
Kunststoffkappe
Polyacetal (POM)

  • KS: cremeweiß RAL 9001
  • KSE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Form KR/KRE
Kunststoffkappe
Elastomer (TPE), ≈ 78 Shore A

  • KR: schwarz
  • KRE: schwarz
    elektrisch leitend (antitstatisch)
    ESD-konform nach
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.5 Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSohne Kunststoffkappe
KRmit Kunststoffkappe, rutschfest
KSmit Kunststoffkappe, gleitfähig
KSEmit Kunststoffkappe, gleitfähig, ESD-konform
KREmit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l2l3l4l5swt
min.
Statische Belast-
barkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form OS, KS, KSE



Form KR, KRE
25M 61920,545,512941
25M 81920,545,512971
32M 82324,556,512972
32M 102324,556,51510,5112
40M 102627,567,51510,5113
40M 122627,567,51711,5163
50M 102829,578,51510,5115
50M 122829,578,51711,5165
60M 123637,58,5101711,5167
60M 163637,58,5102416307

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,41 €
brutto 8,83 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,29 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.