JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 343.4 Gelenkfüße Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl

Produktbild

GN 343.4 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl Form: G - mit Gummiauflage
Form: G - mit Gummiauflage
GN 343.4 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl Form: G - mit Gummiauflage GN 343.4 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl Form: A - ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkfüße GN 343.4 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Gelenkfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

Fuß
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage (NBR)
70 Shore A, schwarz


RoHS

Auf Anfrage

ESD-Ausführung
(leitfähiger Kunststoff zur Vermeidung
statischer Aufladung;
siehe auch GN 343.2
Form KSE / Form KRE)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.4 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
Gmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swStatische Belast-
barkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form A



Form G
25M 6M 840506318,541251
25M 10-50638018,541251
32M 8-40506322,551272
32M 10-50638022,551572
32M 12-638010022,551572
40M 8M 1050638025,5615103
40M 12-638010025,5617103
50M 8M 1050638027,5715104
50M 12M 16638010027,5717104
60M 10-50638027,5717146
60M 12-638010035,58,517146
60M 16-8010012535,58,524146
60M 20M 249813815835,58,524146

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.